Arretierbolzen
mit Zustandssensor, kabelgebunden
Edelstahl
ungehärtet
- elektronische Zustandsabfrage
- kurzer Schaltabstand
87,00 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Arretierbolzen
Form
C
Größe
2
Ausführung 1
mit Zustandssensor, kabelgebunden
Ausführung 2
PNP Schließer
Produkttyp
Standard
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Thermoplast
Farbe Komponente
schwarzgrau RAL 7021
Oberfläche Grundkörper
ungehärtet
D1=Gewinde
M12x1,5
D=Bolzendurchmesser
6
F1=Federkraft Anfang ca. N
6
F2=Federkraft Ende ca. N
14
L=Länge
56
P=Kabellänge
2000
S=Hub
6
Anschlussart
PVC-Kabel
D2
25
D3
2,4
F x 30°
1,8
Form-Typ
mit Rastnut, ohne Kontermutter
Kontermutter
ohne Kontermutter
L1
20
L2
8
L3
17
PL FEATUREgrip
true
SW1
14
Beschreibung
Produktbeschreibung
Arretierbolzen werden eingesetzt, wenn eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll.
Beispiele hierfür sind Längen- und Höhenarretierung sowie Positionsarretierung im Maschinen-, Geräte-, Möbel- und Sonderfahrzeugbau.
Bei den Arretierbolzen mit Zustandssensor kann der Betätigungszustand elektronisch erfasst und weiterverarbeitet werden.
Die Anbindung, beispielsweise an eine Maschinensteuerung, erfolgt kabelgebunden über das Anschlusskabel des integrierten Sensors.
Beispiele hierfür sind Längen- und Höhenarretierung sowie Positionsarretierung im Maschinen-, Geräte-, Möbel- und Sonderfahrzeugbau.
Bei den Arretierbolzen mit Zustandssensor kann der Betätigungszustand elektronisch erfasst und weiterverarbeitet werden.
Die Anbindung, beispielsweise an eine Maschinensteuerung, erfolgt kabelgebunden über das Anschlusskabel des integrierten Sensors.
Werkstoff
Stahlausführung:
Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.
Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.
Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.
Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.
Ausführung
Stahlausführung:
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis
Der Zustandssensor schaltet beim Einrasten bei einem Hub von S - 1 mm.
Technische Daten
Induktiver Sensor:
Ausgangsschaltung: PNP Schließer (NO)
Betriebsspannung: 6 - 30 V DC
Betriebsstrom: <100 mA
Schaltabstand: 1 mm
Schaltfrequenz: <4000 Hz
Kurzschlussfest: ja
Verpolungsfest: ja
Schutzart: IP 67
Anschlussart: 2 m PVC Kabel
Temperaturbereich: -10° C - +70°C
Zulassung: CE, c-UL-us, EAC
Ausgangsschaltung: PNP Schließer (NO)
Betriebsspannung: 6 - 30 V DC
Betriebsstrom: <100 mA
Schaltabstand: 1 mm
Schaltfrequenz: <4000 Hz
Kurzschlussfest: ja
Verpolungsfest: ja
Schutzart: IP 67
Anschlussart: 2 m PVC Kabel
Temperaturbereich: -10° C - +70°C
Zulassung: CE, c-UL-us, EAC
Anwendung
Die Arretierbolzen mit Zustandssensor ermöglichen eine betätigungsabhängige Prozesssteuerung. Zudem kann sichergestellt werden, dass sich der Arretierstift im gewünschten Betätigungszustand befindet.
Sicherheit
Arretierbolzen mit Zustandssensor eignen sich nicht zur Absicherung von Personen.
Zeichnungshinweis
Form A: ohne Rastnut, ohne Kontermutter
Form B: ohne Rastnut, mit Kontermutter
Form C: mit Rastnut, ohne Kontermutter
Form D: mit Rastnut, mit Kontermutter
P = Kabellänge
BN = Braun
BK = Schwarz
BU = Blau
Form B: ohne Rastnut, mit Kontermutter
Form C: mit Rastnut, ohne Kontermutter
Form D: mit Rastnut, mit Kontermutter
P = Kabellänge
BN = Braun
BK = Schwarz
BU = Blau
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.