Arretierbolzen
mit Exzentergriff
Stahl
gehärtet und brüniert
- Einfache und schnelle Bedienung
- Für Hochtemperaturanwendungen geeignet
- Mit integrierter Rastfunktion
11,88 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Arretierbolzen
Form
B
Größe
3
Ausführung 1
mit Exzentergriff
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Thermoplast
Farbe Komponente
verkehrsrot RAL 3020
Oberfläche Grundkörper
gehärtet und brüniert
A1=Grifflänge
67,8
A=Grifflänge
55,5
B=Breite
26,9
D1=Gewinde
M16x1,5
D=Bolzendurchmesser
8
F1=Federkraft Anfang ca. N
15
F2=Federkraft Ende ca. N
35
L=Länge
56,9
S=Hub
8
B1
19,4
F x 30°
2,3
Form-Typ
mit Kontermutter (bei Form B)
Kontermutter
mit Kontermutter
L1
26
L2
10
L3
23
SW1
19
SW2
24
Beschreibung
Werkstoff
Stahlausführung:
Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.
Griffhebel Thermoplast PPA (hochtemperaturbeständig) glasfaserverstärkt.
Ausführung
Stahlausführung:
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift geschliffen und blank.
Griffhebel schwarz oder verkehrsrot RAL3020.
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift geschliffen und blank.
Griffhebel schwarz oder verkehrsrot RAL3020.
Hinweis
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Bei diesem Arretierbolzen wird die Ausrückung mittels Exzenterhebel realisiert. Der Arretierbolzen bleibt ausgerastet, wenn der Griffhebel über den Totpunkt des Exzenters bewegt wird.
Der ergonomische Exzentergriff ermöglicht eine leichte Handhabung mit geringem Kraftaufwand.
Der ergonomische Exzentergriff ermöglicht eine leichte Handhabung mit geringem Kraftaufwand.
Temperaturbereich
Dauergebrauchstemperatur nach IEC 216
max. 160 °C.
Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 250 °C.
max. 160 °C.
Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 250 °C.
Vorteile
Einfache und schnelle Bedienung.
Für Hochtemperaturanwendungen geeignet.
Mit integrierter Rastfunktion.
Für Hochtemperaturanwendungen geeignet.
Mit integrierter Rastfunktion.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Zubehör
Distanzringe 03089
Positionierbuchsen für Arretierbolzen 03099-50
Haltestücke 03099
Positionierbuchsen für Arretierbolzen 03099-50
Haltestücke 03099
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.