Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Produktbeschreibung
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll.

Bei sichtbarer Verriegelungsmarkierung ist der Bolzen entweder komplett entriegelt oder nur teilweise in Einraststellung.
Werkstoff
Gehäuse und Bolzen Stahl.
Verriegelungsmarkierung und Aufkleber Aluminium.
Drehkopf Thermoplast PA (Polyamid).
Ausführung
Gehäuse und Bolzen vernickelt.
Verriegelungsmarkierung eloxiert, rot.
Drehkopf glasfaserverstärkt, schwarz.
Betätigungsweise
Form A:
Sicherstellen, dass der Drehkopf auf Position „OFF“ steht und der Bolzen eingefahren ist.
Die Platte mit der Buchse unter den Arretierbolzen schieben.
Den Drehkopf zum Klemmen auf Position „ON“ drehen.
Bei vollständiger Klemmung ist ein Klicksignal zu hören.
Achtung: Die Klemmung des Arretierbolzens nicht lösen, wenn der Bolzen axial belastet wird. Aufgrund der konischen Form kann es sein, dass der Bolzen nicht einfährt.

Form B:
Wenn der Drehkopf auf Position „OFF“ steht, die Platte mit der Buchse Richtung Arretierbolzen schieben, bis der Bolzen in die Buchse durch den Federdruck einrastet.
Der Drehkopf bewegt sich automatisch auf die Position „MID“.
Den Drehknopf zur vollständigen Klemmung von „MID“ auf „ON“ drehen, bis ein Klicksignal zu hören ist.
Lieferumfang
Kontermutter und Aufkleber mit einer Stärke von 0,2 mm sind im Lieferumfang enthalten.
Zeichnungshinweis
1) Montage ohne Buchse 03096-44
2) Anschraubplatte
3) Grundplatte
4) Verriegelungsmarkierung
5) ON-Position
6) OFF-Position
7) Aufkleber
Zubehör
Buchse 03096-44.

Andere Kunden kauften auch