Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
3 Treffer

Beschreibung

Produktbeschreibung
Arretierbolzen werden eingesetzt, wenn eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll.
Beispiele hierfür sind Längen- und Höhenarretierung sowie Positionsarretierung im Maschinen-, Geräte-, Möbel- und Sonderfahrzeugbau.

Pneumatische Arretierbolzen werden mittels Druckluft betätigt. Dies ermöglicht es, den Arretierstift automatisch ein- oder ausfahren zu lassen.
Zudem kann die Arretierstelle in einem für die Handbetätigung unzugänglichen Bereich liegen.

Bei der Ausführung mit Zustandssensor kann der Betätigungszustand elektronisch erfasst und weiterverarbeitet werden.
Der dazu verwendete Magnetfeld-Sensor wird im Nutprofil des Sensorhalters geklemmt. Zustandssensor und Sensorhalter können je nach gewünschter Abfrageposition axial verschoben und befestigt werden.
Werkstoff

Gewindehülse Edelstahl 1.4305.

Arretierstift Edelstahl 1.4034.

Kolbendichtung und O-Ringe NBR.

Stangendichtung TPU.

Magnet NdFeB.

Sechskantmutter Edelstahl A2.



Magnetfeld-Sensor Thermoplast PA12.

Sensorhalter POM, Nutprofil Aluminium.

Ausführung
Gewindehülse blank.
Arretierstift gehärtet und geschliffen, blank.
Sechskantmuttern blank.
Betätigungsweise
Form A und B: einfachwirkend mit Federrückstellung
Form C: doppeltwirkend
Technische Daten
Pneumatische Eigenschaften:
Betriebsdruck: 4-6 bar
gefilterte, getrocknete Luft, geölt oder ungeölt

Magnetfeld-Sensor:
Ausgangsschaltung: PNP Schließer (NO)
Betriebsspannung: 10 - 30 V DC
Betriebsstrom: 200 mA
Schaltfeldstärke: 2 kA/m
Schaltfrequenz: 3000 Hz
Kurzschlussfest: ja
Verpolungsfest: nein
Schutzart: IP67
Anschlussart: 2 m PUR-Kabel
Temperaturbereich: -25 °C - +85 °C
Zulassung: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Anwendung
In automatiersierten Produktionsanlagen und Vorrichtungen.
Temperaturbereich
-30 °C bis +80 °C
Zeichnungshinweis
Form A: einfachwirkend, pneumatisch ausfahrend
Form B: einfachwirkend, pneumatisch einfahrend
Form C: doppeltwirkend
1) Anschluss 1 - pneumatisch ausfahren
2) Anschluss 2 - pneumatisch einfahren
3) mit Zustandssensor
P: Betriebsdruck
Zubehör
Magnetfeld-Sensor 83001.
Sensorhalter mit T-Nut 83010.

Andere Kunden kauften auch