Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff

Gewindehülse Edelstahl 1.4305.

Arretierstift Edelstahl 1.4034.

Kolbendichtung und O-Ringe NBR.

Stangendichtung TPU.

Magnet NdFeB.

Sechskantmutter Edelstahl A2.



Magnetfeld-Sensor Thermoplast PA12.

Sensorhalter POM, Nutprofil Aluminium.

Ausführung
Gewindehülse blank.
Arretierstift gehärtet und geschliffen, blank.
Sechskantmuttern blank.
Betätigungsweise
Form A und B: einfachwirkend mit Federrückstellung
Form C: doppeltwirkend
Technische Daten
Pneumatische Eigenschaften:
Betriebsdruck: 4-6 bar
gefilterte, getrocknete Luft, geölt oder ungeölt

Magnetfeld-Sensor:
Ausgangsschaltung: PNP Schließer (NO)
Betriebsspannung: 10 - 30 V DC
Betriebsstrom: 200 mA
Schaltfeldstärke: 2 kA/m
Schaltfrequenz: 3000 Hz
Kurzschlussfest: ja
Verpolungsfest: nein
Schutzart: IP67
Anschlussart: 2 m PUR-Kabel
Temperaturbereich: -25 °C - +85 °C
Zulassung: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Anwendung
In automatiersierten Produktionsanlagen und Vorrichtungen.
Temperaturbereich
-30 °C bis +80 °C
Zeichnungshinweis
1) Anschluss 1 - pneumatisch ausfahren
2) Anschluss 2 - pneumatisch einfahren
3) mit Zustandssensor
P: Betriebsdruck
Zubehör
Magnetfeld-Sensor 83001.
Sensorhalter mit T-Nut 83010.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch