Stahlteile Edelstahl 1.4404.
Dichtungen aus 75 EPDM 295 (schwarz) oder 75 Fluoroprene® XP (blau).
Beschreibung
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.
Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C zu verwenden.
Der Arretierbolzen ist für den Lebensmittelbereich geeignet. Er ist mit einem Kegelbund ausgeführt, damit die Schraubstelle mit der Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe hygienisch sicher abgedichtet werden kann. Die Oberflächen haben eine Rautiefe von Ra < 0,8 µm, was ein Anhaften von Schmutzpartikel verhindert und eine leichte Reinigung gewährleistet.
Stahlteile Edelstahl 1.4404.
Dichtungen aus 75 EPDM 295 (schwarz) oder 75 Fluoroprene® XP (blau).
75 EPDM 295: -40 °C bis 150 °C.
75 Fluoroprene® XP: -15 °C bis 200 °C.
Edelstahl 1.4404.
Geeignet für CIP-/SIP-Reinigung.
Beständig gegen polare und unpolare Medien sowie Aromastoffe.
Arretierbolzen inklusive Dicht- und Unterlegscheibe Hygienic USIT®.
Form C: mit Rastnut, ohne Kontermutter
Dicht- und Unterlegscheiben Hygienic USIT® 07300-03.