{"product":{"productId":"agid.35972","price":3.43,"name":"Arretierbolzen ECO Stahl oder Edelstahl, mit Edelstahl-Zugring"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahlausführung:
Gewindehülse Automatenstahl.
Arretierstift 1.4305.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.
Schlüsselring Edelstahl 1.4310.
Ausführung
Stahlausführung:
Gewindehülse blau passiviert.
Arretierstift nicht gehärtet, blank.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift nicht gehärtet, blank.
Schlüsselring blank.
Gewindehülse blau passiviert.
Arretierstift nicht gehärtet, blank.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift nicht gehärtet, blank.
Schlüsselring blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Arretierbolzen ECO Stahl oder Edelstahl, mit rundem Zugring, ohne Kontermutter
ab
3,43 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Arretierbolzen ECO Stahl oder Edelstahl, mit rundem Zugring, mit Kontermutter
ab
3,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Arretierbolzen ECO Stahl oder Edelstahl, mit ovalem Zugring, ohne Kontermutter
ab
3,43 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Arretierbolzen ECO Stahl oder Edelstahl, mit ovalem Zugring, mit Kontermutter
ab
3,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Produktbeschreibung
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.
Der Schlüsselring ermöglicht neben der Handbetätigung auch die Anbindung von Elementen zur Fernbetätigung wie beispielsweise einem Halteseil.
Bauformen mit ovalem Zugring lassen sich zudem in Durchgangsbohrungen montieren und betätigen.
Die Arretierbolzen mit ungeschliffenen und ungehärteten Arretierstiften stellen eine preisgünstige Alternative zu den bestehenden Arretierbolzen dar. Für viele Anwendungen ist diese Präzision jedoch ausreichend. Die geringeren Fertigungstoleranzen machen die Produkte zudem unempfindlicher gegen Fluchtungsfehler, welche beim Ausrichten der Arretierbolzen zur Bohrung im Gegenstück auftreten können.
Der Schlüsselring ermöglicht neben der Handbetätigung auch die Anbindung von Elementen zur Fernbetätigung wie beispielsweise einem Halteseil.
Bauformen mit ovalem Zugring lassen sich zudem in Durchgangsbohrungen montieren und betätigen.
Die Arretierbolzen mit ungeschliffenen und ungehärteten Arretierstiften stellen eine preisgünstige Alternative zu den bestehenden Arretierbolzen dar. Für viele Anwendungen ist diese Präzision jedoch ausreichend. Die geringeren Fertigungstoleranzen machen die Produkte zudem unempfindlicher gegen Fluchtungsfehler, welche beim Ausrichten der Arretierbolzen zur Bohrung im Gegenstück auftreten können.
Werkstoff
Stahlausführung:
Gewindehülse Automatenstahl.
Arretierstift 1.4305.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.
Schlüsselring Edelstahl 1.4310.
Ausführung
Stahlausführung:
Gewindehülse blau passiviert.
Arretierstift nicht gehärtet, blank.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift nicht gehärtet, blank.
Schlüsselring blank.
Gewindehülse blau passiviert.
Arretierstift nicht gehärtet, blank.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift nicht gehärtet, blank.
Schlüsselring blank.
Hinweis
Bei der Montage ist auf das angegebene max. Anziehdrehmoment zu achten.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Zeichnungshinweis
Form R: mit rundem Zugring, ohne Kontermutter
Form S: mit rundem Zugring, mit Kontermutter
Form RO: mit ovalem Zugring, ohne Kontermutter
Form SO: mit ovalem Zugring, mit Kontermutter
Form S: mit rundem Zugring, mit Kontermutter
Form RO: mit ovalem Zugring, ohne Kontermutter
Form SO: mit ovalem Zugring, mit Kontermutter