{"product":{"productId":"agid.35972","price":3.43,"name":"Arretierbolzen ECO Stahl oder Edelstahl, mit rundem Zugring, ohne Kontermutter"},"currency":"EUR"}
- Zugring rund oder oval als Betätigungselement
- Preisgünstige Ausführung
- Einsatz in beengten Bauräumen
Beschreibung
Produktbeschreibung
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.
Der Schlüsselring ermöglicht neben der Handbetätigung auch die Anbindung von Elementen zur Fernbetätigung wie beispielsweise einem Halteseil.
Bauformen mit ovalem Zugring lassen sich zudem in Durchgangsbohrungen montieren und betätigen.
Die Arretierbolzen mit ungeschliffenen und ungehärteten Arretierstiften stellen eine preisgünstige Alternative zu den bestehenden Arretierbolzen dar. Für viele Anwendungen ist diese Präzision jedoch ausreichend. Die geringeren Fertigungstoleranzen machen die Produkte zudem unempfindlicher gegen Fluchtungsfehler, welche beim Ausrichten der Arretierbolzen zur Bohrung im Gegenstück auftreten können.
Der Schlüsselring ermöglicht neben der Handbetätigung auch die Anbindung von Elementen zur Fernbetätigung wie beispielsweise einem Halteseil.
Bauformen mit ovalem Zugring lassen sich zudem in Durchgangsbohrungen montieren und betätigen.
Die Arretierbolzen mit ungeschliffenen und ungehärteten Arretierstiften stellen eine preisgünstige Alternative zu den bestehenden Arretierbolzen dar. Für viele Anwendungen ist diese Präzision jedoch ausreichend. Die geringeren Fertigungstoleranzen machen die Produkte zudem unempfindlicher gegen Fluchtungsfehler, welche beim Ausrichten der Arretierbolzen zur Bohrung im Gegenstück auftreten können.
Werkstoff
Stahlausführung:
Gewindehülse Automatenstahl.
Arretierstift 1.4305.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.
Schlüsselring Edelstahl 1.4310.
Ausführung
Stahlausführung:
Gewindehülse blau passiviert.
Arretierstift nicht gehärtet, blank.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift nicht gehärtet, blank.
Schlüsselring blank.
Gewindehülse blau passiviert.
Arretierstift nicht gehärtet, blank.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift nicht gehärtet, blank.
Schlüsselring blank.
Hinweis
Bei der Montage ist auf das angegebene max. Anziehdrehmoment zu achten.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.