Anschlagschraube
Stahl
- Kopf plan
- Glatte Anschlagfläche
- Mit Kontermutter
3,24 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Anschlagschraube
Form
A
Material Grundkörper
Stahl
D=Gewinde
M8
L=Gewindelänge
65
Aufnahme-/Auflagefläche
plan
Befestigungsart
Außengewinde
K
5
Mat. Aufnahme-/Auflagefläche
Stahl
SW
13
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Festigkeitsklasse 10.9.
Festigkeitsklasse 10.9.
Ausführung
Anschlagschraube brüniert.
Mutter verzinkt.
Mutter verzinkt.
Hinweis
Anschlagschraube Größe M3 nur in Festigkeitsklasse 8.8 verfügbar.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.