Verlängerungsstück
Automatenstahl
verzinkt und passiviert
- Dienen als Verlängerung
- Kompatibel u.a. mit 06220 Form S
3,94 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Verlängerungsstück
Form
B
Gewindeart
2 Innengewinde
Material Grundkörper
Automatenstahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt und passiviert
D1=Gewinde
M5
L=Länge
35
SW=Schlüsselweite
8
T=Gewindetiefe
8
Befestigungsart
Innengewinde
E
9,2
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt, blau passiviert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.