Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language
Benennung
Werkstück-Stabilisator
Größe
25
Material Grundkörper
Stahl
D=Durchmesser
25
L max.
305
L min.
255

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Teleskop-Klemmeinheit und Befestigungssatz schwarz oxidiert.
Welle blank.
Hinweis
Der Werkstück-Stabilisator lässt sich stufenlos in der Länge verstellen. Mittels Klemmmechanismus kann die Welle gegen Zug- und Druck sicher geklemmt werden.

Der Werkstück-Stabilisator besteht aus einer Teleskop-Klemmeinheit mit zwei Befestigungssätzen sowie zwei Spannkugeln mit Kalotte Form B für Systemgröße 25 oder Systemgröße 50.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch