Verlängerungswelle
für Werkstück-Stabilisator
Stahl
- Erweiterung des Verstellbereichs
159,23 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Verlängerungswelle
Größe
25
Ausführung 1
für Werkstück-Stabilisator
Material Grundkörper
Stahl
D=Durchmesser
M16x1,5
L=Länge
100
D1
25
SW
21
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Hinweis
Die Verlängerungswellen dienen zur Erweiterung des Verstellbereichs.
Sie werden zwischen dem Werkstück-Stabilisator und dem Befestigungssatz mit Spannkugel montiert.
Sie werden zwischen dem Werkstück-Stabilisator und dem Befestigungssatz mit Spannkugel montiert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.