Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language
Benennung
Prisma
Ausführung 1
vertikal
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
B=Ø für Passschraube
12 F7
C=Prüf-Ø
50±0,003
A
63
C max.
80
C min.
15
D
M12
E
22
F
95,071
G
C/2 x√ 2+34,716

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Prismen- und Auflageflächen geschliffen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Entdecken Sie das norelem Produktsortiment