Magnet
für Werkstück-Stabilisator
- Beliebig positionierbar
- Flexible Platzierung
- Einfache Aktivierung und Deaktivierung des Magneten
- Haftkraft bis 1470 N
- Schnittstelle zum Stabilisator durch Spannkugel mit Kalotte
583,00 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Magnet
Größe
25
Ausführung 1
für Werkstück-Stabilisator
Ausführung 2
norelem
F5=Haftkraft N
1470
B
64
H
60
H1
102
H2
133
L
161
L1
122
L2
92
Beschreibung
Produktbeschreibung
Der Haltemagnet wird mit dem Werkstück-Stabilisator verbunden. Der Magnet kann beliebig positioniert werden. Dadurch ist ein flexibles Platzieren auf dem Maschinentisch möglich.
Hinweis
Die maximale Haftfähigkeit bei Magnet für Werkstück-Stabilisator Systemgröße 25, 02403-25161064 wird ab 8 mm Materialstärke erreicht.
Die maximale Haftfähigkeit bei Magnet für Werkstück-Stabilisator Systemgröße 50, 02403-50205087 wird ab 15 mm Materialstärke erreicht.
Darf nicht als Hebewerkzeug eingesetzt werden.
Zwischen den beiden Systemgrößen können die Spannkugeln mit entsprechender Adapterplatte getauscht werden.
Die maximale Haftfähigkeit bei Magnet für Werkstück-Stabilisator Systemgröße 50, 02403-50205087 wird ab 15 mm Materialstärke erreicht.
Darf nicht als Hebewerkzeug eingesetzt werden.
Zwischen den beiden Systemgrößen können die Spannkugeln mit entsprechender Adapterplatte getauscht werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.