Höhenzylinder
Vergütungsstahl
- Zum Abstützen von Werkstücken
- Verschiedene Höhen und Größen
- Kombinierbar mit weiteren Auflagepins und Spannelementen
18,57 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Höhenzylinder
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
A
80
B
92
C
13
D
16
E
M8
F
20
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.