Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language
Benennung
Feinjustierung
Größe
25
Ausführung 2
für Werkstück-Stabilisator
Material Grundkörper
Stahl
B=Breite
44
D=Durchmesser
25
H=Höhe
46
SW=Schlüsselweite
21
D1
M16x1,5
D2
9
L max.
150
L min.
120
L1
16

Beschreibung

Produktbeschreibung
Mit der Feinjustierung können die Abstände zwischen Werkstück und Abstütztisch exakt eingestellt werden. Bei Bedarf kann der Werkstück-Stabilisator mit Vorspannung auf Zug-oder Druck mittels der Feinjustierung eingestellt werden.
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Adapterstücke schwarz oxidiert.
Halbschalen nitriert.
Hinweis
Für den Werkstück-Stabilisator Systemgröße 25 wird ausschließlich die Feinjustierung 02402-25120150 benötigt.

Für den Einsatz der Feinjustierung am Werkstück-Stabilisator Systemgröße 50 wird die Feinjustierung 02402-25120150 sowie der Adapter 02402-50 (Artikel besteht aus 2 Adapterstücken und einem Gewindestift) an den jeweiligen Enden benötigt.
Zeichnungshinweis
1) Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, M10
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch