Befestigungssatz
mit Nullpunktspannbolzen
Stahl
- Eignet sich für die Adaption auf UNI lock Nullpunkt Spannsysteme
- Schnittstelle zum Stabilisator durch Spannkugel mit Kalotte
250,00 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Befestigungssatz
Größe
25
Ausführung 1
mit Nullpunktspannbolzen
Ausführung 2
UNILOCK
Material Grundkörper
Stahl
D=Kugeldurchmesser
25,4
H=Höhe
10
D1
78
H1
35
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Hinweis
Der Befestigungssatz eignet sich für die Adaption auf UNILOCK Nullpunkt Spanntechnik.
Zwischen den beiden Systemgrößen können die Spannkugeln getauscht werden.
Zwischen den beiden Systemgrößen können die Spannkugeln getauscht werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.