Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language
Benennung
Befestigungssatz
Größe
25
Ausführung 1
für T-Nut
Material Grundkörper
Stahl
B=Länge
22
D1=Gewinde
M10
D=Kugeldurchmesser
25,4
H=Höhe
10
D2
78
H1
35

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Hinweis
Der Befestigungssatz für T-Nut eignet sich für die Adaption auf Maschinentische mit T-Nuten.

Zwischen den beiden Systemgrößen können die Spannkugeln getauscht werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Entdecken Sie das norelem Produktsortiment