Befestigungssatz
für T-Nut
Stahl
- Eignet sich für die Adaption auf Maschinentische mit T-Nuten
- Schnittstelle zum Stabilisator durch Spannkugel mit Kalotte
179,23 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Befestigungssatz
Größe
25
Ausführung 1
für T-Nut
Material Grundkörper
Stahl
B=Länge
14
D1=Gewinde
M10
D=Kugeldurchmesser
25,4
H=Höhe
10
D2
78
H1
35
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Hinweis
Der Befestigungssatz für T-Nut eignet sich für die Adaption auf Maschinentische mit T-Nuten.
Zwischen den beiden Systemgrößen können die Spannkugeln getauscht werden.
Zwischen den beiden Systemgrößen können die Spannkugeln getauscht werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.