Prismenbock
extra breit
Grauguss
- Zum Aufbau von Vorrichtungen
- Ideal zur Aufnahme von runden Bauteilen
214,13 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Prismenbock
Ausführung 1
extra breit
Material Grundkörper
Grauguss
B=Breite
100
H=Höhe
40
L=Länge
300
B1
31,7
D max.
38
H1
17
H2
70
L
300
S
2,5
Beschreibung
Werkstoff
GJL 250 geglüht.
Hinweis
Die Länge L wird durch Sägeschnitt bearbeitet und wird immer mit Aufmaß geliefert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.