L-Profil
ungleichschenklig
Grauguss
- Zum Aufbau von Vorrichtungen
- Einfache Handhabung
- Vielseitig einsetzbar
134,74 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
L-Profil
Ausführung 1
ungleichschenklig
Material Grundkörper
Grauguss
B=Breite
40
H=Höhe
63
L=Länge
300
L
300
S
12
Beschreibung
Werkstoff
GJL 250 geglüht oder EN AW-7075.
Zeichnungshinweis
Bearbeitete Flächen: ±0,25 mm
Längentoleranzen:
≤200 mm: +3/+10
von 201 mm bis 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Längentoleranzen:
≤200 mm: +3/+10
von 201 mm bis 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.