Palette
Typ B
Grauguss
- Basiselement für Systemaufbau
- Aufspannflächen geschliffen
879,42 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Palette
Ausführung 1
Typ B
Material Grundkörper
Grauguss
L=Länge
200
S=Höhe
25
A
25
Typ
B
Beschreibung
Werkstoff
GJL 250 geglüht.
Hinweis
Paletten auf Anfrage auch mit Nuten lieferbar.
Typ B Auflageflächen (Ra 0,8) und Seitenflächen (Ra 1,6) geschliffen.
Typ B Auflageflächen (Ra 0,8) und Seitenflächen (Ra 1,6) geschliffen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.