Aufspannwinkel
doppelseitig
Grauguss
- Basiselement für Rasterplatten
- Aufspann- und Bezugsfläche präzisionsbearbeitet
2.469,00 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Aufspannwinkel
Ausführung 1
doppelseitig
Material Grundkörper
Grauguss
A
474
B
498
C
250
D
425
E
300
F
400
G
40
H
70
J
200
K
35
L
200
M
360
N
260
R
70
S
69
T
M12
X
14
Beschreibung
Werkstoff
GJL 300.
Ausführung
Bezugsflächen präzisionsbearbeitet.
Hinweis
An die Aufspannwinkel doppelseitig können beidseitig Grundplatten 01127 positioniert und befestigt werden. Dadurch ist ein rationelles Austauschen von Spannvorrichtungen möglich. Das Positionieren der Aufspannwinkel doppelseitig erfolgt mit Hilfe von Zentrierbolzen 03110 und Nutenführungssteinen 03240. Ringschrauben für den Transport werden mitgeliefert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.