Aufspannwinkel
doppelseitig
Grauguss
- Basiselement für Systemaufbau
- Aufspannflächen vorbearbeitet
- Bezugsfläche präzisionsbearbeitet
- Für Maschinentische nach DIN 55201, JIS 6337-1980
6.239,00 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Aufspannwinkel
Ausführung 1
doppelseitig
Ausführung 2
ohne Bohrung
Material Grundkörper
Grauguss
A=Höhe
803
B1
800
C
100
D
251±0,2
E
315
E1
125,5 ±0,2
G
25
H
55
Beschreibung
Werkstoff
GJL 300.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.