Aufspannturm
4-seitig
GJL300
- Basiselement für Systemaufbau
- Basiselement mit vorbearbeiteten Aufspannflächen
- Kundenspezifische Nachbearbeitung möglich
- Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet
- Passend auf Maschinentische mit DIN und JIS Norm
3.005,00 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Aufspannturm
Form
A
Ausführung 1
4-seitig
Ausführung 2
mit vorbearbeiteten Aufspannflächen
Material Grundkörper
GJL300
D2=Innendurchmesser
20
D3=Befestigungsbohrung
M16
D4=Befestigungsbohrung
M12
D5=Gewinde
M16
H=Höhe
600
L=Länge
500
H1
50
L1
301
L2
400
L3
200
L5
250
L6
200
L7
75
L8
150
Beschreibung
Werkstoff
GJL 300.
Ausführung
Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet.
Die Aufspannflächen sind mit 1 mm Aufmaß vorbearbeitet.
Die Aufspannflächen sind mit 1 mm Aufmaß vorbearbeitet.
Hinweis
Aufspanntürme mit vorgearbeiteten Aufspannflächen bieten eine schnelle und wirtschaftliche Möglichkeit, Grundkörper mit spezifischen Raster- oder individuellen Bohrungen herzustellen. Der Fuß ist fertig bearbeitet für die Montage auf den Maschinentisch. Die Aufspannflächen können kundenseitig auf Fertigmaß bearbeitet werden. Die Aufspanntürme sind abgestimmt auf Maschinentische für Werkzeugmaschinen nach DIN 55201 und JIS6337-1980.
Positionierbolzen zum Abstecken der Paletten auf Maschinentische nach DIN 55201 müssen separat bestellt werden.
Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Positionierbolzen zum Abstecken der Paletten auf Maschinentische nach DIN 55201 müssen separat bestellt werden.
Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Auf Anfrage
weitere Abmessungen.
Zeichnungshinweis
1) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D3/D4)
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.