Unterlegblock
- Zum Erreichen einer bestimmten Auflagenhöhe
- Auflageflächen geschliffen
150,82 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Unterlegblock
Form
E
B=Durchgangsbohr DIN 912
M16
A
25
C
M16
D
8
E
25
F
85
G
50
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Auflageflächen geschliffen.
Auflageflächen geschliffen.
Hinweis
Unterlegblöcke dienen zum Erreichen einer bestimmten Auflagenhöhe. Die zusätzlichen Gewindebohrungen in den Unterlegblöcken werden als Aufnahme für weitere Vorrichtungselemente verwendet.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.