Höhenblock
kurze Ausführung
GJL300
- Basiselement für Systemaufbau
- Mit Gewindebuchsen
- Rasterabstand 50 mm
- Auflage- und Aufspannflächen geschliffen
- Kompatibel zu Grundelementen mit Rasterbohrungen
184,82 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Höhenblock
Form
H
Ausführung 1
kurze Ausführung
Ausführung 2
mit Gewindebohrungen
Material Grundkörper
GJL300
D1=Gewinde
M16
D3=Befestigungsbohrung
M16
H=Höhe
125
L=Länge
85
Beschreibung
Werkstoff
GJL 300.
Ausführung
Auflage- und Aufspannflächen geschliffen.
Hinweis
Höhenblöcke werden zum modularen Aufbau von Vorrichtungen eingesetzt. Es können mehrere Höhenblöcke aufeinander montiert werden. Auf dem obersten Höhenblock werden Auflageelemente, Spannmittel und Anschläge montiert. Höhenblöcke werden mit Zylinderschrauben DIN 912 befestigt.
Zeichnungshinweis
1) Gewindebohrung
2) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912
2) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.