Fixierblock
Vergütungsstahl
- Pass- und Gewindebuchsen gehärtet
- Höhenelement ohne bewegliche Auflage- und Anlageflächen
- Auflageflächen geschliffen
- Rasterabstand 50 mm
414,00 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Fixierblock
Form
M
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
A=Gewinde
M12
A=Passbohrung
12 F7
B=Ø für Passschraube
12 F7
Für=dazugehörende Passschraube
07533-112055
N=Anzahl der Montagebohrungen
2
N=Anzahl der Rasterbohrungen
7
C
22
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Auflageflächen geschliffen.
Auflageflächen geschliffen.
Hinweis
Fixierblöcke werden als Höhenelement für alle Systemelemente eingesetzt, die keine beweglichen Auflage- und Anlageflächen haben. Diese sind z.B. Stütz- und Anlagekörper 02394, Prismen vertikal 02388-05-600. Außerdem bieten sie die Möglichkeit, Elemente innerhalb der Rasterung von 50 ±0,01 mm zu positionieren und zu befestigen (siehe Anwendungsbeispiel).
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.