Kugelrolle
Gehäuse
POM
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Logistik, Transporttechnik, Messtechnik
- Ideal für den Transport von empfindlichen Fördergütern
- Spaltfreier und geschlossener Deckel
- Einfache Reinigung
78,80 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kugelrolle
Form
A
Ausführung 1
Gehäuse
Material Grundkörper
POM
C=Tragzahl (n)
500
D1=Außendurchmesser
75
D=Durchmesser
62
H1=Höhe
19
H=Höhe
53,5
Befestigungsart
einpressen
DK
44,5
Form-Typ
Kugel aus POM
H2
9
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse und Deckel POM.
Tragkugel Edelstahl.
Lastkugel Edelstahl oder Kunststoff.
Tragkugel Edelstahl.
Lastkugel Edelstahl oder Kunststoff.
Ausführung
Edelstahl gehärtet.
Hinweis
Die Kugelrollen werden aus einem zertifizierten, blauen Kunststoff hergestellt, welcher für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet ist. Die Kugelrollen sind mit einem spaltfreien und geschlossenen Deckel ausgestattet, wodurch keine Schmutzkante entstehen kann.
Durch die Schmutzlöcher an der unteren Seite des Gehäuses können die Kugelrollen besonders einfach gereinigt werden.
Fördergeschwindigkeit bis 1,5 m/s.
Lebensmittelkonform: Food Grade, EU-Verordnung 1935/2004, EU-Verordnung 10/2011.
Durch die Schmutzlöcher an der unteren Seite des Gehäuses können die Kugelrollen besonders einfach gereinigt werden.
Fördergeschwindigkeit bis 1,5 m/s.
Lebensmittelkonform: Food Grade, EU-Verordnung 1935/2004, EU-Verordnung 10/2011.
Temperaturbereich
-30°C bis +50°C (bis +30°C bei Kunststoff Lastkugel)
Zeichnungshinweis
1) Lastkugel
2) Tragkugel
Form A: Deckel und Gehäuse POM, Tragkugeln aus Edelstahl, Lastkugel aus POM
Form B: Deckel und Gehäuse POM, Tragkugeln aus Edelstahl, Lastkugel aus Edelstahl
2) Tragkugel
Form A: Deckel und Gehäuse POM, Tragkugeln aus Edelstahl, Lastkugel aus POM
Form B: Deckel und Gehäuse POM, Tragkugeln aus Edelstahl, Lastkugel aus Edelstahl
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.