{"product":{"productId":"agid.32570","price":48.98,"name":"Spannpratzen Aluminium"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
hartbeschichtet.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
hartbeschichtet.
Hinweis
Es werden 3 Zylinderschrauben sowie passende Unterlegscheiben mitgeliefert.
Anwendung
Die Spannpratze wird in die passende Grundplatte mit Gewindebohrung eingeschraubt und positioniert. Zusammen mit einer T-Nutenmutter ist diese auch für T-Nuten an Maschinentischen geeignet.
Lieferumfang
Zylinderschraube M8X30, M10X30 und M12X30, sowie passende Unterlegscheiben.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.