Beschreibung
Hinweis
Steuerungen zum Verfahren der Hubsäulen 85300.
An die Steuerungen können bis zu zwei Antriebe angeschlossen werden. Die Steuerungen können mittels eines Handschalters mit LCD-Display 85300-15-01 bedient werden.
Mit dem Verbindungskabel 85300-10-91X1000 können zwei Steuerungen miteinander verbunden und somit vier Hubsäulen synchron verfahren werden.
An die Steuerungen können bis zu zwei Antriebe angeschlossen werden. Die Steuerungen können mittels eines Handschalters mit LCD-Display 85300-15-01 bedient werden.
Mit dem Verbindungskabel 85300-10-91X1000 können zwei Steuerungen miteinander verbunden und somit vier Hubsäulen synchron verfahren werden.
Auf Anfrage
Netzanschlusskabel (Ausführung Schweiz).
Netzanschlusskabel (Ausführung Großbritannien).
Netzanschlusskabel (Ausführung Japan).
Netzanschlusskabel (Ausführung USA).
Netzanschlusskabel (Ausführung Großbritannien).
Netzanschlusskabel (Ausführung Japan).
Netzanschlusskabel (Ausführung USA).
Zeichnungshinweis
1. Handschalterstecker
2. Schnittstelle für Sensoren
3. Motorstecker 2
4. Motorstecker 1
2. Schnittstelle für Sensoren
3. Motorstecker 2
4. Motorstecker 1
Zubehör
Verbindungskabel 85300-10-91X1000
Netzanschlusskabel 85300-10-92X1800
Handschalter mit LCD-Display 85300-15-1
Handschalterschublade 85300-15-91
Netzanschlusskabel 85300-10-92X1800
Handschalter mit LCD-Display 85300-15-1
Handschalterschublade 85300-15-91
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.