Kabeldurchführungsplatte
Polyamid
schwarz
- Hohe Packungsdichte
- Hohe Zugentlastung
- Hohe IP Schutzart
- Sehr einfache Bestückung und Montage
- Vielfältiger Leitungsdurchmesserbereich
23,63 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kabeldurchführungsplatte
Material Grundkörper
Polyamid
Farbe Grundkörper
schwarz
KD=Max. Anzahl Durchführungen
14
Anzahl X Kabel-Drm.
6X3-6,5/4X5-9,2/4X9,6-15,9
Beschreibung
Werkstoff
Rahmen Polyamid PA66 GF25 V-0.
Elastomerplatte EPDM, ozonbeständig nach DIN 53509, Stufe 0 (beste Stufe).
Dichtung TPE TPV.
Elastomerplatte EPDM, ozonbeständig nach DIN 53509, Stufe 0 (beste Stufe).
Dichtung TPE TPV.
Ausführung
Schwarz.
Hinweis
Die Kabeldurchführungsplatten eignen sich für die Durchführung von Leitungen ohne Stecker (nicht konfektionierter Leitungen). Es können Kabel, Leitungen, Schläuche, Pneumatik- und Hydraulikleitungen eingeführt werden.
Die Leitungen können ohne Vorstechen eingeführt werden. Die Elastomerplatte passt sich den Leitungen an und bietet eine optimale Abdichtung und Zugentlastung. Nicht benötigte Durchführungen bleiben sicher verschlossen und abgedichtet.
Mit unterschiedlichen Durchführungen sowie als Blindplatte erhältlich.
Schutzart IP66.
Zertifikate / Erfüllte Normen:
UL 514B
UL / CSA-File E140310
Die Leitungen können ohne Vorstechen eingeführt werden. Die Elastomerplatte passt sich den Leitungen an und bietet eine optimale Abdichtung und Zugentlastung. Nicht benötigte Durchführungen bleiben sicher verschlossen und abgedichtet.
Mit unterschiedlichen Durchführungen sowie als Blindplatte erhältlich.
Schutzart IP66.
Zertifikate / Erfüllte Normen:
UL 514B
UL / CSA-File E140310
Temperaturbereich
-30 °C bis +100 °C
Montage
Für Montageausschnitte 36 x 112 mm.
Die Kabeldurchführungsplatten können werkzeuglos über Schnapphaken in den Ausschnitt eingerastet werden (für Blechstärken von 1,5 - 2,0 mm).
Bei Blechstärken über 2,0 mm oder Anwendungen, die ein Verschrauben erfordern, können die Kabeldurchführungsplatten über Bohrungen mit Schrauben der Größe M5 befestigt werden.
Die Kabeldurchführungsplatten können werkzeuglos über Schnapphaken in den Ausschnitt eingerastet werden (für Blechstärken von 1,5 - 2,0 mm).
Bei Blechstärken über 2,0 mm oder Anwendungen, die ein Verschrauben erfordern, können die Kabeldurchführungsplatten über Bohrungen mit Schrauben der Größe M5 befestigt werden.
Zeichnungshinweis
1) Montageöffnung
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.