Sicherheitsschalter
magnetisch codiert
Kunststoff
- Kein mechanischer Verschleiß
- Hohe Lebensdauer
- Robustes und vollständig vergossenes Gehäuse
- Unempfindlich gegen Verschmutzung
80,99 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sicherheitsschalter
Ausführung 1
magnetisch codiert
Material Grundkörper
Kunststoff
Anschlussart
Steckverbinder 8mm
Anzahl LED Anzeige
1
Bemerkung
LED leuchtet wenn Schutztür geschlossen ist
Meldekontakt
ja
Polanzahl
6-polig
Schaltabstand Sn AUS mm
15
Schaltabstand Sn EIN mm
5
Schaltfrequenz max. Hz
5
Schaltleistung max. VA
0,2
Schaltspannung max. V DC
24
Schaltstrom max. A
0
Türanschlag
rechts
Öffner (Meldekontakte)
1
Öffner (Sicherheitskontakte)
2
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Kunststoff, Thermoplast.
Ausführung
Wirkungsweise: Magnetisch, Reedkontakte.
Spannungsart: DC (Gleichspannung).
Einbauart: Quasibündig.
Schutzart: IP 67.
Spannungsart: DC (Gleichspannung).
Einbauart: Quasibündig.
Schutzart: IP 67.
Bestellhinweis
Passend zum jeweiligen Sicherheitsschalter wird ein entsprechender Betätiger benötigt. Der Betätiger muss separat bestellt werden.
Hinweis
Magnetische Sicherheitsschalter für den Einsatz an Schutztüren, Schutzabdeckungen und Klappen. Ein Öffnen der Schutzeinrichtung führt automatisch zum sicheren Abschalten der Anlage.
Die Sicherheitsschalter arbeiten berührungslos über ein codiertes Magnetsystem. Die Elektronik befindet sich in einem vollständig vergossenen Gehäuse. Je nach Ausführung wird der Schaltzustand über eine LED angezeigt.
Zertifikate:
TÜV, cULus, EAC.
Erfüllte Normen:
ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, BG-GS-ET-14.
Die Sicherheitsschalter arbeiten berührungslos über ein codiertes Magnetsystem. Die Elektronik befindet sich in einem vollständig vergossenen Gehäuse. Je nach Ausführung wird der Schaltzustand über eine LED angezeigt.
Zertifikate:
TÜV, cULus, EAC.
Erfüllte Normen:
ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, BG-GS-ET-14.
Temperaturbereich
-25 °C bis +70 °C
Zeichnungshinweis
1) rechts
2) links
2) links
Zubehör
Betätiger für Sicherheitsschalter magnetisch codiert 83455-10.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.