Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Polycarbonat/ABS.
Ausführung
grau.
Hinweis
Der Montageadapter dient als Sockel für Aufbauleuchten Ø62 mm. Die Aufbauleuchte wird über einen Bajonettverschluss werkzeuglos auf den Montageadapter aufgesteckt. Über einen Klickverschluss rastet die Aufbauleuchte dann sicher auf dem Montageadapter ein.

Zertifikate / Erfüllte Normen:
Form B, E: EAC, cULus, UL (Type 12).
Form WK: EAC.
Temperaturbereich
-30 °C bis +60 °C
Montage
Form B: Bodenmontage für die Montage auf ebenen Flächen (mit Dichtungsplatte).

Form E: Einlochmontage für den Einbau auf ebenen Flächen (mit Mutter und Dichtungsplatte).

Form WK: Winkelmontage mit Kabelverschraubung.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch