Werkstoff
Polyamid glasfaserverstärkt.
Ausführung
Schwarz. Nicht zu öffnen.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Polyamid glasfaserverstärkt.
Ausführung
Schwarz. Nicht zu öffnen.
Hinweis
Energieführungskette zur sicheren Führung von flexiblen Strom- und Datenleitungen sowie für pneumatische und hydraulische Schläuche. Die modular aufgebaute Kette lässt sich einfach kürzen oder verlängern.
Der Werkstoff ist UV-beständig und somit auch für Anwendungen im Außenbereich geeignet.
Der Werkstoff ist UV-beständig und somit auch für Anwendungen im Außenbereich geeignet.
Technische Daten
Technische Eigenschaft im freitragenden Bereich:
Geschwindigkeit: 10 m/s
Beschleunigung: 50 m/s²
Geschwindigkeit: 10 m/s
Beschleunigung: 50 m/s²
Temperaturbereich
-30 °C bis +125 °C
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.