Werkstoff
Polyamid glasfaserverstärkt.
Ausführung
Schwarz.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Polyamid glasfaserverstärkt.
Ausführung
Schwarz.
Bestellhinweis
Die Anschlusselemente werden paarweise geliefert.
Hinweis
Die Anschlusselemente dienen zur Befestigung der beiden Kettenenden der Energieführungskette an der Anlage.
Die Anbindung der Anschlusselemente erfolgt am Außenradius oder Innenradius.
Die Anbindung der Anschlusselemente erfolgt am Außenradius oder Innenradius.
Temperaturbereich
-30 °C bis +125 °C
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.