Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Mehr Ergonomie am Arbeitsplatz mit Hubsäulen von norelem



Die Systeme bestehen aus der Hubsäule selbst, einer Steuerung sowie einem Handschalter.

Die neuen Hubsäulen von norelem ermöglichen es, Gegenstände motorisiert zu verstellen und gleichzeitig stabil zu führen. Damit fördern sie die Ergonomie an einzelnen Arbeitsplätzen, aber auch in komplexen Anlagen im Maschinen- und Anlagenbau.

In die elektrisch betriebenen Hubsäulen aus Aluminium ist die Technik vollständig integriert. Die Systeme sind wartungsfrei und lassen sich nach dem Prinzip Plug & Work einfach und schnell sowohl in Betrieb nehmen als auch intuitiv bedienen.

Das Sortiment von norelem umfasst Ausführungen mit vier verschiedenen Hüben bis zu 500 mm, die mit einer Geschwindigkeit von bis zu 8 mm/s überbrückt werden können. Die Hubsäulen sind für Zug- und Druckbelastungen konzipiert und gewährleisten eine Selbsthemmung auch bei maximaler Belastung.

Mithilfe der ebenfalls bei norelem erhältlichen, passenden Steuerung lassen sich maximal zwei Hubsäulen betreiben, wobei bis zu zwei Steuerungen miteinander verbunden werden können – das macht es möglich, insgesamt vier Hubsäulen gleichzeitig und parallel zu verfahren. Die Steuerung überzeugt mit einer dynamischen Einschaltdauerberechnung und einem serienmäßigen Überlastungsschutz. Eine integrierte Kollisionserkennung (SPP – Smart Product Protection) optimiert die Prozesssicherheit. Visuelle Zustandsmeldung erfolgen über eine LED-Anzeige.

Die Steuerung wird über einen speziellen Handschalter bedient, der mit einem LCD-Display und sechs Funktionstasten ausgerüstet ist. Über dieses Gerät lassen sich Positionen der Hubsäulen abspeichern und einfach zwischen Benutzern wechseln. Nicht zuletzt können Anwender mit dem Handschalter Änderungen an der Steuerung vornehmen.