text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmNewsPage .teaser-list-item > a[target="_blank"] .teaser-image-container {display: flex; justify-content: center; height: 200px;} .page-nlmNewsPage .teaser-list-item > a[target="_blank"] .teaser-image {width: auto; object-fit: contain;}
DE
Choose your Language

Sachte Bewegungen mit Rotationsdämpfern von norelem



Neu im Sortiment von norelem sind Rotationsdämpfer: Die wartungsfreien und einbaufertigen Maschinenelemente helfen dabei, rotierende oder lineare Bewegungen kontrolliert abzubremsen und zu dämpfen.

Sinnvoll ist das zum Beispiel bei kleineren Hauben, Fächern und Schubladen. Die Rotationsdämpfer verringern einerseits den Verschleiß und erhöhen andererseits die Wertigkeit der Bauteile. Deshalb kommen die Komponenten nicht nur im Maschinen- und Anlagenbau, sondern auch in der Möbelindustrie zum Einsatz. Rotationsdämpfer bewähren sich aber auch in Linearschlitten, Pneumatikzylindern und in Förderanlagen.

Der Außenkörper der Rotationsdämpfer von norelem besteht aus verzinktem Stahl, der Aufnahmeschaft ist aus Kunststoff gefertigt. Die Normteile sind in zwei verschiedenen Formen erhältlich: Bei Form A ist der Aufnahmeschaft rund, es kann zwischen einer rechtsdrehenden oder linksdrehenden Dämpfung gewählt werden. Bei Form B ist der Aufnahmeschaft rechteckig, der Rotationsdämpfer bremst die Bewegung in beide Richtungen. Wenn bei einer einseitigen Dämpfung zwei Rotationsdämpfer zum Einsatz kommen sollen, muss sowohl ein linksdrehendes als auch ein rechtsdrehendes Modell eingebaut werden. Wenn zwei gleichdrehende Ausführungen eingebaut werden, hat man den Effekt eines beidseitigen Dämpfers.

Die Rotationsdämpfer sind in zwei verschiedenen Größen und mit Drehmomenten von 1 Nm bis 8 Nm verfügbar. Die maximale Drehzahl beträgt 50 U/min. Die maximale Zyklenrate liegt bei 12/min, wobei eine Zyklenrate jeweils einer 360° Drehung nach links und rechts entspricht.