Werkstoff
Spezialeinsatzstahl.
Ausführung
gehärtet auf 740 ±80 HV 10 und geschliffen.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Bundbohrbuchsen DIN 172 Form A
ab
3,23 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Bundbohrbuchsen DIN 172 Form B
ab
3,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Spezialeinsatzstahl.
Ausführung
gehärtet auf 740 ±80 HV 10 und geschliffen.
Hinweis
Bei Durchmesser D1 über 15 mm sind die Abstufungen 0,5 mm.
Zeichnungshinweis
Form A: Bohrung an einem Ende gerundet
Form B: Bohrung an beiden Enden gerundet
1) Einführfase oder Zentrieransatz
Form B: Bohrung an beiden Enden gerundet
1) Einführfase oder Zentrieransatz