Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Produktbeschreibung
Aufnahmebuchsen bilden einen Aufnahmepunkt für Kugelsperrbolzen oder Steckbolzen, in welchen diese sicher und genau verrasten können.

Bei den Aufnahmebuchsen für Zustandssensor befindet sich eine Klemmmutter zur Befestigung eines Sensors Ø3 an der Buchse. Der Sensor ermöglicht es, elektronisch abzufragen, ob sich ein Bolzen in der Aufnahmebuchse befindet oder nicht.
Beim Einsatz mehrerer Buchsen lässt sich feststellen, in welcher davon sich der Kugelsperrbolzen oder Steckbolzen befindet.
Werkstoff
Aufnahmebuchse Edelstahl 1.4305.

Klemmmutter Messing.
Ausführung
Aufnahmebuchse blank.
Klemmmutter vernickelt.
Hinweis
Die Klemmmutter wird unmontiert geliefert.
Maximales Anzugsmoment der Klemmmutter: 1,2 Nm.
Anwendung
Aufnahmebuchsen in Verbindung mit einem Zustandssensor ermöglichen eine betätigungsabhängige Prozesssteuerung. Zudem kann sichergestellt werden, das sich ein Kugelsperrbolzen oder Steckbolzen am gewünschten Ort befindet.
Montage
Der Sensor wird mit der Klemmmutter an der Buchse befestigt und axial eingestellt. Durch Anziehen der Klemmmutter wird der Sensor schließlich fixiert.

Die detaillierte Vorgehensweise ist in der Montageanleitung beschrieben.
Zeichnungshinweis
Form A: Gewinde durchgehend
Form B: mit Gewinde und Bund

Andere Kunden kauften auch