Werkstoff
Stahlausführung:
Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.
Griffhebel Thermoplast PPA (hochtemperaturbeständig) glasfaserverstärkt.
Ausführung
Stahlausführung:
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift geschliffen und blank.
Griffhebel schwarz oder verkehrsrot RAL3020.
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift geschliffen und blank.
Griffhebel schwarz oder verkehrsrot RAL3020.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Exzenterhebel
ab
9,04 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Exzenterhebel und Kontermutter
ab
9,16 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Produktbeschreibung
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Bei diesem Arretierbolzen wird die Ausrückung mittels Exzenterhebel realisiert. Der Arretierbolzen bleibt ausgerastet, wenn der Griffhebel über den Totpunkt des Exzenters bewegt wird.
Der ergonomische Exzentergriff ermöglicht eine leichte Handhabung mit geringem Kraftaufwand.
Der ergonomische Exzentergriff ermöglicht eine leichte Handhabung mit geringem Kraftaufwand.
Werkstoff
Stahlausführung:
Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.
Griffhebel Thermoplast PPA (hochtemperaturbeständig) glasfaserverstärkt.
Ausführung
Stahlausführung:
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift geschliffen und blank.
Griffhebel schwarz oder verkehrsrot RAL3020.
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift geschliffen und blank.
Griffhebel schwarz oder verkehrsrot RAL3020.
Temperaturbereich
Dauergebrauchstemperatur nach IEC 216
max. 160 °C.
Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 250 °C.
max. 160 °C.
Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 250 °C.
Vorteile
Einfache und schnelle Bedienung.
Für Hochtemperaturanwendungen geeignet.
Mit integrierter Rastfunktion.
Für Hochtemperaturanwendungen geeignet.
Mit integrierter Rastfunktion.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Zeichnungshinweis
Form A: ohne Kontermutter
Form B: mit Kontermutter
Form B: mit Kontermutter
Zubehör
Distanzringe 03089
Positionierbuchsen für Arretierbolzen 03099-50
Haltestücke 03099
Positionierbuchsen für Arretierbolzen 03099-50
Haltestücke 03099