Werkstoff
Edelstahl 1.4305.
Dichtung Neopren.
Dichtung Neopren.
Ausführung
blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Produktbeschreibung
Winkelgelenke sind Eckverbindungen zur Kraftübertragung und dienen als Verbindungselement für bewegliche Teile.
Die Winkelgelenke mit Dichtkappe kommen speziell bei problematischen Umgebungsbedingungen (Staub, Schmiermittel etc.) zum Einsatz. Der Zwischenraum ist hier zwischen Kugelpfanne und Kugelzapfen ist durch eine Dichtkappe abgedeckt und verschlossen.
Die Winkelgelenke mit Dichtkappe kommen speziell bei problematischen Umgebungsbedingungen (Staub, Schmiermittel etc.) zum Einsatz. Der Zwischenraum ist hier zwischen Kugelpfanne und Kugelzapfen ist durch eine Dichtkappe abgedeckt und verschlossen.
Werkstoff
Edelstahl 1.4305.
Dichtung Neopren.
Dichtung Neopren.
Ausführung
blank.
Hinweis
Linksgewinde bezieht sich auf das Maß D2.
Temperaturbereich
-30 °C bis +110 °C.
Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 140 °C.
Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 140 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.