Werkstoff
Stahl oder Edelstahl A2.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Federstecker ähnlich DIN 11024, Form E, mit einfacher Windung
ab
0,32 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Federstecker ähnlich DIN 11024, Form D, mit doppelter Windung
ab
0,48 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl A2.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Federstecker dienen der Sicherung von Bolzen und Achsen. Sie sind einfach montierbar und wiederverwendbar. Die Enden sind gratfrei geschnitten.
Federstecker mit doppelter Windung besitzen eine flachere Federkennlinie und sind dadurch leichter zu montieren. Durch die doppelte Windung kann ein Halteseil besser gegen Verlust angebracht werden.
Federstecker mit doppelter Windung besitzen eine flachere Federkennlinie und sind dadurch leichter zu montieren. Durch die doppelte Windung kann ein Halteseil besser gegen Verlust angebracht werden.
Zeichnungshinweis
Form E: mit einfacher Windung
Form D: mit doppelter Windung (Richtung der Windung kann von der Zeichnung abweichen).
Form D: mit doppelter Windung (Richtung der Windung kann von der Zeichnung abweichen).