Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Stahl, Griffkugel Thermoplast.
Ausführung
gehärtet und geschliffen, Griffkugel schwarzgrau.
Hinweis
Die Arretierbolzen mit Buchsen bilden eine optimale Kombination zum schnellen Positionieren und Fixieren. Durch die präzise Ausführung des Arretierbolzens und der Buchse wird eine hohe Wiederholgenauigkeit beim Zusammenstecken zweier Elemente erreicht. Technischer Hinweis siehe Montage- und Einbauanleitung.
Zeichnungshinweis
Form A: Standard
Form B: Arretierbar

Andere Kunden kauften auch