Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

08000

Andere Kunden kauften auch

norelem fixiert – 08000

        
Die Produktgruppe 08000 von norelem unterteilt sich in zwei Kategorien:

  • Bohrvorrichtungen
  • Bohrbuchsen

Bohrvorrichtungen

Mit 18 Produktfamilien bildet die Kategorie Bohrvorrichtungen die größte der Gruppe 08000 des flexiblen Normteilsystems von norelem.

Das Sortiment umfasst eine Vielzahl von Bohrvorrichtungen, für die Metall-, Kunststoff- oder Holzbearbeitung. Es beinhaltet unter anderem folgende Produkte:

Bohrvorrichtungen sind ein wichtiger Bestandteil der industriellen Fertigung. Sie werden in vielen verschiedenen Anwendungsbereichen eingesetzt, um Löcher in verschiedene Materialien zu bohren.

Die hauptsächliche Aufgabe von Bohrvorrichtungen ist es, Werkstücke korrekt zu spannen, zu positionieren oder zu stützen. Zusätzlich ist die Bohrvorrichtung für das Steuern der Bearbeitungswerkzeuge zuständig.

Da die Bohrvorrichtung die Toleranz der Bohrungen im Werkstück bestimmt, ist eine korrekte Herstellung der Bohrvorrichtung unumgänglich. Die Bohrvorrichtungen von norelem sind robust und langlebig. Sie sind aus hochwertigen Materialien hergestellt und können mit verschiedensten Werkzeugen verwendet werden, darunter Fräser, Gewindebohrer und Reibahlen. Die Bohrvorrichtungen können auch unter schwierigen Bedingungen, zum Beispiel bei Platzmangel, eingesetzt werden.

       

Bohrbuchsen

Bohrbuchsen findet man in vielen industriellen Anwendungen wie zum Beispiel im Maschinenbau, in der Automobilindustrie und der Elektronik. Sie werden eingesetzt, um eine einwandfreie Führung eines Werkstücks zu gewährleisten. Bei dem Werkstück kann es sich um ein Maschinenteil, einen Bohrer oder ein anderes Arbeitsmittel handeln. Die Bohrbuchse bildet hierbei die Röhre, in die der Bohrer passgenau eingeführt werden kann. Durch den Einsatz von Bohrbuchsen kann der Bohrvorgang erleichtert werden. Weitere Vorteile von Bohrbuchsen können sein:

  • Das Bestimmen der Bohrung (ausmessen, vorzeichnen etc.) entfällt
  • Der Bohrwinkel ist immer gleich und die Bohrung ist präzise
  • Qualitätsstandard wird verlässlich erreicht

norelem bietet eine breite Palette an Bohrbuchsen, die für verschiedene Einsatzgebiete geeignet sind. Die Bohrbuchsen sind aus hochwertigen Materialien hergestellt und können wie folgt unterteilt werden:

Das Material des Grundkörpers sorgt für eine lange Haltbarkeit auch in einer Umgebung mit verschiedenen Außeneindrücken wie Hitze, Kälte oder hoher Belastung.

Die Bohrbuchsen sind mit einem Innendurchmesser von 2,5 mm bis zu 12,5 mm erhältlich.