Werkstoff
Stahlausführung:
Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.
Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.
Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.
Pilzknopf und Deckel Thermoplast.
Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.
Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.
Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.
Pilzknopf und Deckel Thermoplast.
Ausführung
Stahlausführung:
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Pilzknopf schwarzgrau.
Deckel grau transluzent.
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Pilzknopf schwarzgrau.
Deckel grau transluzent.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Arretierbolzen mit Zustandssensor, Form A
ab
116,78 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Arretierbolzen mit Zustandssensor, Form B
ab
116,78 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Arretierbolzen mit Zustandssensor, Form C
ab
120,37 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Arretierbolzen mit Zustandssensor, Form D
ab
120,37 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Produktbeschreibung
Arretierbolzen werden eingesetzt, wenn eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll.
Beispiele hierfür sind Längen- und Höhenarretierung sowie Positionsarretierung im Maschinen-, Geräte-, Möbel- und Sonderfahrzeugbau.
Bei den Arretierbolzen mit Zustandssensor kann der Betätigungszustand elektronisch erfasst und weiterverarbeitet werden.
Die Übermittlung des Betätigungszustandes erfolgt drahtlos via Bluetooth an ein mobiles Endgerät oder das Gateway 85875.
Die Kombination aus Arretierbolzen mit Zustandsensor und Gateway dient zur Weiterverarbeitung des Signals, beispielsweise in einer Maschinensteuerung.
Die Energieversorgung des Arretierbolzens erfolgt über eine integrierte Knopfzelle die bei Bedarf ausgetauscht werden kann.
Beispiele hierfür sind Längen- und Höhenarretierung sowie Positionsarretierung im Maschinen-, Geräte-, Möbel- und Sonderfahrzeugbau.
Bei den Arretierbolzen mit Zustandssensor kann der Betätigungszustand elektronisch erfasst und weiterverarbeitet werden.
Die Übermittlung des Betätigungszustandes erfolgt drahtlos via Bluetooth an ein mobiles Endgerät oder das Gateway 85875.
Die Kombination aus Arretierbolzen mit Zustandsensor und Gateway dient zur Weiterverarbeitung des Signals, beispielsweise in einer Maschinensteuerung.
Die Energieversorgung des Arretierbolzens erfolgt über eine integrierte Knopfzelle die bei Bedarf ausgetauscht werden kann.
Werkstoff
Stahlausführung:
Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.
Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.
Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.
Pilzknopf und Deckel Thermoplast.
Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.
Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.
Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.
Pilzknopf und Deckel Thermoplast.
Ausführung
Stahlausführung:
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Pilzknopf schwarzgrau.
Deckel grau transluzent.
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Pilzknopf schwarzgrau.
Deckel grau transluzent.
Technische Daten
Siehe technischer Hinweis.
Anwendung
Die Arretierbolzen mit Zustandssensor ermöglichen eine betätigungsabhängige Prozesssteuerung. Zudem kann sichergestellt werden, dass sich der Arretierstift im gewünschten Betätigungszustand befindet.
Vorteile
Drahtlose Übertragung des Betätigungszustandes.
Wegfall aufwändiger Verkabelungen.
Intelligentes Batteriemanagement ermöglicht lange Laufzeit.
Keine Störkonturen.
Wegfall aufwändiger Verkabelungen.
Intelligentes Batteriemanagement ermöglicht lange Laufzeit.
Keine Störkonturen.
Sicherheit
Arretierbolzen mit Zustandssensor eignen sich nicht zur Absicherung von Personen.
Zeichnungshinweis
Form A: ohne Rastnut, ohne Kontermutter
Form B: ohne Rastnut, mit Kontermutter
Form C: mit Rastnut, ohne Kontermutter
Form D: mit Rastnut, mit Kontermutter
Form B: ohne Rastnut, mit Kontermutter
Form C: mit Rastnut, ohne Kontermutter
Form D: mit Rastnut, mit Kontermutter
Zubehör
Gateway 85875